Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Tlakový snímač (vysielač), MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 4
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieM12 x 1
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 8250-3611-C1GB04-1
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-20 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-4 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Max. tlak preťaženia [bar]1400.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]20305 psi
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEcURus
Označenie CEYes
Požiadavka na monitorovanie chýbNie
Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Špecifické vybavenie
Hodnota
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Referenčná teplota [°C]25 °C
Referenčná teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]221 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-30 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieEN 60947-5-2
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-4 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tepelný posun HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tepelný posun LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]400.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]5801.51 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 8250
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.06 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens