Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Tlakový snímač (vysielač), MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt064G1136
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 8250-9716-C2BC08-1
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]120 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-20 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Max. tlak preťaženia [bar]960.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]13924 psi
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Požiadavka na monitorovanie chýbNie
Preplachovacia membránaNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Referenčná teplota [°C]25 °C
Referenčná teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieISO 11926
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB vo vnútri HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB vo vnútri LTR ±FS [%]1.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]159.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]2306.10 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuMBS 8250
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.059 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.13 Liter
EAN/UPC5702428935203