Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Tlakový snímač (vysielač), MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie Bayonet, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 9/16-18, Kľúč špecifikácie: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieElektrické pripojenie Bayonet
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 8200-6026-C6BD10-3
Komentáre k elektrickému pripojeniuDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]20 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]68 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
Max. tlak preťaženia [bar]31.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]450 psi
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.25 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.75 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Požiadavka na monitorovanie chýbÁNO
Preplachovacia membránaNie
Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%]0.75 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Referenčná teplota [°C]25 °C
Referenčná teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenieDIN 72585
Štandardné tlakové pripojenieISO 11926-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-4 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]0.75 % RH
TEB vo vnútri HTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB vo vnútri LTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]10.34 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]150.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuMBS 8200
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia9/16-18
Výstupné obm. Nízky pomer [%]6.00 % RH
Výstupné obm. Vysoký pomer [%]93.00 % RH
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.082 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.075 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.096 Liter
EAN/UPC5702428572378