Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Tlakový snímač (vysielač), MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi

064G1147

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 1
+ napájaniePin (kolík) 2
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 8250-3716-C2GB04-1
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-20 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-4 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1
Max. tlak preťaženia [bar]1400.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]20300 psi
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Požiadavka na monitorovanie chýbNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Referenčná teplota [°C]25 °C
Referenčná teplota [°F]77 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]105 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]221 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tepelný posun HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tepelný posun LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]500.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]7251.89 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 8250
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.063 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.06 Kilogram
Objem0.096 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428992152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens