Tlakový snímač (vysielač), MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi
064G6604
Elektrické pripojenie: Kábel, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky
064G6604
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Čierny |
| + napájanie | Červený |
| Čas odozvy max. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 79.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Tienený kábel |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 75.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 1088 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 28.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Požiadavka na monitorovanie chýb | Nie |
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%] | 1.00 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Referenčná teplota [°C] | 20 °C |
| Referenčná teplota [°F] | 68 °F |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 176 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné tlakové pripojenie | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 176 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | 32 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| TEB vo vnútri CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 24.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 17.24 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 250.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | MBS 1900 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 vodiče |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4-18 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.199 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.178 Kilogram |
| Objem | 1.277 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297542 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |