Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter for air and water applications, with DIN plug

Tlakový snímač (vysielač), MBS 1900, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

064G6571

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 1900-2411-A1GB04-2
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Tlakové prevodníky

Odporúčaná výmena: 060G3597

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 1900-2411-A1GB04-2
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2411-A1GB04-2
Max. tlak preťaženia [bar]75.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]1088 psi
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEcURus
Označenie CEYes
Požiadavka na monitorovanie chýbNie
Poznámky k tlakovému pripojeniuA
Preplachovacia membránaNie
Presnosť pri ref. tepl. ±FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]1.0 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Referenčná teplota [°C]20 °C
Referenčná teplota [°F]68 °F
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]80 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]176 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]32 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]24.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]25.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]362.59 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 1900
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.092 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.082 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.246 Liter
EAN/UPC5702423287680