Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Tlakový snímač (vysielač), DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: G, Kľúč špecifikácie: DST P146-2011-A5GB04-1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 3
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieM12 x 1
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt075G1210
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieDST P146-2011-A5GB04-1
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Materiál namáčaného dielu316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]40.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]580 psi
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania3.80
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieIEC 61076-2-101
Štandardné tlakové pripojenieISO 1179-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuDST P146
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-A
Vysoká úroveň zacvakávania20.50
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.068 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.056 Kilogram
Objem0.147 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk