Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Tlakový snímač (vysielač), DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0019

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: G, Kľúč špecifikácie: DST P146-2011-C2GB04-F

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
Čas odozvy max. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Farba elektrického konektorablack
Formát baleniaPriemyselný balík
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP69K
Kľúč špecifikácieDST P146-2011-C2GB04-F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor DST P146 mA 0-10 bar G
Materiál namáčaného dielu316L
Materiál puzdra304L
Max. tlak preťaženia [bar]40.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]580 psi
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nízka úroveň zacvakávania3.80
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieISO 1179-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
TEB vo vnútri CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuDST P146
Úroveň signálu poruchy21.50
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-A
Vysoká úroveň zacvakávania20.50
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.059 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255245155
Proposition 65No significant risk