Príslušenstvo, snímače
084Z4379
Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 45
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre tlakové prevodníky
084Z4379
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Názov výrobku | Zváracia vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | N/A |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Adaptér G 1/4A Pg 11 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.033 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.028 Kilogram |
| Objem | 0.044 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |