Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Príslušenstvo, snímače, Kábel

073G0153

Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]60.00 in
Elektrické pripojenieMini Mate-N-Lok
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt073G0101
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuKábel
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktDST G
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPríslušenstvo, snímače
Teplotný rozsah kábla [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah kábla [°C] [min.]-40 °C
Typ káblaMulti conductor
Typ výrobkuPríslušenstvo
Veľkosť elektrického pripojenia6 pin
Vodiče [ks]6 pc
Zahrnuté súčastiCable with plug 1,50 m

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom128 Gram
Hmotnosť bez obalu108 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255225522