Príslušenstvo, snímače, Kábel
073G0150
Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 40
073G0150
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.500 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 60.00 in |
| Elektrické pripojenie | Mini Mate-N-Lok |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40 |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Použité pre produkt | DST G |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| Teplotný rozsah kábla [°C] [max.] | 80 °C |
| Teplotný rozsah kábla [°C] [min.] | -40 °C |
| Typ kábla | Multi conductor |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6 pin |
| Vodiče [ks] | 6 pc |
| Zahrnuté súčasti | Cable with plug 1,50 m I/40 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 128 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 108 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225041 |