Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Príslušenstvo, snímače, Kábel

073G0149

Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Dĺžka kábla [palce]40.00 in
Elektrické pripojenieMini Mate-N-Lok
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuKábel
Použité pre produktDST G
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPríslušenstvo, snímače
Teplotný rozsah kábla [°C] [max.]80 °C
Teplotný rozsah kábla [°C] [min.]-40 °C
Typ káblaMulti conductor
Typ výrobkuPríslušenstvo
Veľkosť elektrického pripojenia6 pin
Vodiče [ks]6 pc
Zahrnuté súčastiCable with plug 1,00 m I/40

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom92 Gram
Hmotnosť bez obalu72 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255225027