Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

Príslušenstvo, snímače, Kábel

061H5198

Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]4.000 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kľúč špecifikácieNSK-PP18
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCable NSK PP18 I/50
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Použité pre produktNSK
Poznámky10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPríslušenstvo, snímače
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Výstupný signálNONE
Zahrnuté súčastiRound packard w. 4,0 m cable

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.097 Kilogram
Objem0.201 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens