Príslušenstvo, snímače, Kábel
061H5177
Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50
061H5177
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.000 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Round Packard Metri-Pack |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Klasifikácia IP krytia | IP66 |
| Kľúč špecifikácie | NSK-PP13 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Cable NSK PP13 I/50 |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Použité pre produkt | NSK |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Výstupný signál | NONE |
| Zahrnuté súčasti | Round packard w. 1,0 m cable |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.031 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.028 Kilogram |
| Objem | 0.07 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274500 |
| Proposition 65 | No significant risk |