Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Príslušenstvo, snímače, Kábel

061H5091

Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieMolex
Formát baleniaPriemyselný balík
Kľúč špecifikácieXSK-PP07
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor Cable XSK PP07 I/50
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktXSK
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaPríslušenstvo, snímače
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlakové pripojenie HEX [mm]14.0 mm
Typ výrobkuPríslušenstvo
Výstupný signálNONE
Zahrnuté súčastiMolex w. 1,0 m cable

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.031 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.03 Kilogram
Objem0.206 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens