Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7049

Testovací ventil, MBV 5000

061B7049

Typ tlakového pripojenia: Príruba, null: 0 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Kľúč špecifikácieMBV5000-111X
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/15
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuTestovací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACRoHSUA
Počet vstupov [ks]1 pc
Počet výstupov [ks]1 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]248 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
SCIP dokumentácia č.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBV 1000-5000
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Testovacia funkciaSamostatné
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max]120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min]0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max]180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min]0 bar
Typ pripojenia výstupuPríruba
Typ skúšobného tlakového pripojeniaM
Typ tlakového pripojeniaPríruba
Typ výrobkuMBV 5000
Veľkosť skúšobného tlakového pripojenia16 x 2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.423 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.36 Kilogram
Objem0.546 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm