Testovací ventil, MBV 5000
061B7047
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, null: 0 - 120
061B7047
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Kľúč špecifikácie | MBV5000-3501 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Testovací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Počet vstupov [ks] | 1 pc |
| Počet výstupov [ks] | 5 pc |
| Poznámky ku skúšobnému tlakovému pripojeniu | Záslepka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 248 °F |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Skúšobné tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Štandardné testovacie závitové pripojenie | ISO 228-1 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
| Štandardné závitové tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Testovacia funkcia | Spoločný |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] | 180 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] | 0 bar |
| Typ pripojenia výstupu | Príruba |
| Typ skúšobného tlakového pripojenia | G |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | MBV 5000 |
| Veľkosť skúšobného tlakového pripojenia | 1/4 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.792 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.562 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |