Testovací ventil, MBV 5000
061B7045
Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, null: 0 - 120
061B7045
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | Inlet on the left side |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Kľúč špecifikácie | MBV5000-2211 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Názov výrobku | Testovací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACRoHSUA |
| Počet vstupov [ks] | 1 pc |
| Počet výstupov [ks] | 2 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 120 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 248 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MBV 1000-5000 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
| Štandardné závitové tlakové pripojenie | ISO 228-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Testovacia funkcia | Samostatné |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max] | 180 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min] | 0 bar |
| Typ pripojenia výstupu | Príruba |
| Typ skúšobného tlakového pripojenia | M |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | MBV 5000 |
| Veľkosť skúšobného tlakového pripojenia | 16 x 2 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
| Vrátane MiniMess | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.858 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.802 Kilogram |
| Objem | 1.118 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423266814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |