Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7022

Testovací ventil, MBV 5000

061B7022

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, null: 0 - 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Kľúč špecifikácieMBV5000-3201
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/18
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Názov výrobkuTestovací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACRoHSUA
Počet vstupov [ks]1 pc
Počet výstupov [ks]2 pc
Poznámky ku skúšobnému tlakovému pripojeniuZáslepka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]248 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Skúšobné tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Štandardné testovacie závitové pripojenieISO 228-1
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Štandardné závitové tlakové pripojenieISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Testovacia funkciaSpoločný
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Max]120 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [Min]0 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Max]180 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] olej [Min]0 bar
Typ pripojenia výstupuPríruba
Typ skúšobného tlakového pripojeniaG
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBV 5000
Veľkosť skúšobného tlakového pripojenia1/4
Veľkosť tlakového pripojenia1/4

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.712 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.647 Kilogram
Objem1.118 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423059232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm