Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Isolation valve, MBV 2000

061B6014

Max. Pracovný tlak [bar]: 600, Typ vnútorného pripojenia: M

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Externé štandardné pripojenieDIN 3852-E
Formát baleniaMulti balenie
Kľúč špecifikácieMBV2000-XX2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Max. Pracovný tlak [bar]600.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]8702.0 psig
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Názov výrobkuIsolation valve
Obsah batérieNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]200 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]382 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Šírka medzi plochými stranami [mm]27 mm
Štandardné vnútorné pripojenieDIN 3852
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]1500.0 bar
Typ externého pripojeniaM
Typ vnútorného pripojeniaM
Typ výrobkuMBV 2000
Veľkosť externého pripojenia18 x 1.5
Veľkosť vnútorného pripojenia18 x 1.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.082 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.078 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.089 Liter
EAN/UPC5702423227068