Isolation valve, MBV 2000
061B6003
Max. Pracovný tlak [bar]: 600, Typ vnútorného pripojenia: G
061B6003
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Externé prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Externé štandardné pripojenie | DIN 3852-E |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Kľúč špecifikácie | MBV2000-223 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 600.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 8702.0 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Názov výrobku | Isolation valve |
| Obsah batérie | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Uzatváracie a regulačné ventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 200 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 382 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Šírka medzi plochými stranami [mm] | 30 mm |
| Štandardné vnútorné pripojenie | DIN 3852 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 1500.0 bar |
| Typ externého pripojenia | G |
| Typ vnútorného pripojenia | G |
| Typ výrobku | MBV 2000 |
| Veľkosť externého pripojenia | 1/2 |
| Veľkosť vnútorného pripojenia | 1/2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.116 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.099 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133185 |