Príslušenstvo, snímače, Kábel
060G8305
Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 60
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre tlakové prevodníky
060G8305
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.75m w Angled |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | All Pressure Products |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Zahrnuté súčasti | M12 angled w. 0,75 m cable |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.045 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.041 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.375 Liter |
| EAN/UPC | 5715162699829 |