Príslušenstvo, snímače, Zváracia vsuvka
060G0289
Použité pre produkt: AKS/MBS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 6
060G0289
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Weld connector R1/2" MBS4010 |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Zváracia vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | AKS/MBS |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlakové pripojenie | G 1/2 |
| Typ výrobku | Accessory |
| Zahrnuté súčasti | Welding nippel G1/2" |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.088 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.082 Kilogram |
| Objem | 0.09 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084890 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |