Príslušenstvo, snímače, Kábel
059G0012
Použité pre produkt: DST P1XX, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 60
059G0012
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Material Description | Accessory Cable 1.5m w M12 & MF3.0 CONN |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Použité pre produkt | DST P1XX |
| Product line | Sensing Solutions |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| SCIP dokumentácia č. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AKS/MBS |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Zahrnuté súčasti | M12 w. 1,5 m cable |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.077 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.067 Kilogram |
| Objem | 0.327 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253921 |
| Proposition 65 | No significant risk |