Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Tlakový snímač (vysielač), MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 1
+ napájaniePin (kolík) 2
+ výstupPin (kolík) 4
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDeutsch
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt063G1871
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Max. tlak preťaženia [bar]750.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]10800 psig
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialAu
Pomerné meranie [V] [Max]4.500 V
Pomerné meranie [V] [Min]0.500 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoznámkyPIN (KOLÍK) 3:CODE1:SW4:100 BAROV
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieDT04
Štandardné tlakové pripojenieSAE J1926/2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]2500.0 bar
Tlak prasknutia [psig]36250 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]200.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]2900.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuMEP 2250
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.065 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.048 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens