Tlakový snímač (vysielač), MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2496
Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) B |
| + napájanie | Pin (kolík) A |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Deutsch |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | Yes |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 210.0 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Poznámky | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 2.0 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04 |
| Štandardné tlakové pripojenie | SAE J1926-2 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 1400.0 bar |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 60.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 870.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | MEP 2650 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 7/16-20 |
| Výstupný signál | Switch |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 68 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 55 Gram |
| Objem | 0.09 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |