Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tlakový snímač (vysielač), MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2113

Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) B
+ napájaniePin (kolík) A
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDeutsch
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
Max. tlak preťaženia [bar]210.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]3000 psig
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]30.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialSn
PoznámkyPIN (KOLÍK) C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieDT04
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]1400.0 bar
Tlak prasknutia [psig]20000 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]60.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]870.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuMEP 2650
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18
Výstupný signálSwitch

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.068 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.055 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428931212
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens