Tlakový snímač (vysielač), MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: MBS 1350-3614-C3BD08
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 1 |
| + napájanie | Pin (kolík) 2 |
| + výstup | Pin (kolík) 4 |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Deutsch |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 063G5230 |
| Impulzový otras | Yes |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 1200.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psig] | 17000 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Poznámky | PIN (KOLÍK) 3 TEMP -40..125C |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04 |
| Štandardné tlakové pripojenie | SAE J1926/2 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 4000.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 58000 psig |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 400.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | MBS 1350 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 7/16-20 |
| Výstupný signál | Voltage |
| Výstupný signál [V] [max.] | 6.0000 V |
| Výstupný signál [V] [min.] | 1.0000 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.07 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.069 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |