Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Tlakový snímač (vysielač), MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: MBS 1250-2416-C2BC09

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) A
+ napájaniePin (kolík) B
+ výstupPin (kolík) C
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt063G2494
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 1250-2416-C2BC09
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Max. tlak preťaženia [bar]120.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]1740 psig
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialSn
Pomerné meranie [V] [Max]4.500 V
Pomerné meranie [V] [Min]0.500 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Poznámky k tlakovému pripojeniuFlare 45°
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie150.2 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieSAE J513:2019
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]800.0 bar
Tlak prasknutia [psig]12000 psig
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]25.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]362.59 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuMBS 1250
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom66 Gram
Hmotnosť bez obalu65 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk