Tlakový snímač (vysielač), MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5040
Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 1250-3415-C7GB04
063G5040
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) B |
| + napájanie | Pin (kolík) A |
| + výstup | Pin (kolík) C |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Deutsch |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 063G2040 |
| Impulzový otras | Yes |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 1250-3415-C7GB04 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 750.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psig] | 10800 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | A |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | DT04 |
| Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 2500.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 36250 psig |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 250.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | G |
| Typ výrobku | MBS 1250 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
| Výstupný signál | Voltage |
| Výstupný signál [V] [max.] | 10.0000 V |
| Výstupný signál [V] [min.] | 0.0000 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.068 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.062 Kilogram |
| Objem | 0.225 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911818 |
| Proposition 65 | No significant risk |