Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Tlakový snímač (vysielač), MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G1972

Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 1250-2811-C1GB04

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieM12 x 1
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 1250-2811-C1GB04
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C1GB04
Max. tlak preťaženia [bar]210.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]3000 psig
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]30.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialAu
Poznámky k tlakovému pripojeniuA
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Špecifické vybavenie
Hodnota
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieEN 60947-5-2
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]1400.0 bar
Tlak prasknutia [psig]20000 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]60.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]870.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 1250
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.063 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.05 Kilogram
Objem0.097 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428899819
Proposition 65No significant risk