Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Tlakový snímač (vysielač), MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrické pripojenie: Tesnenie AMP SuperSeal, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 1200-2116-C4FA06

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 3
+ výstupPin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTesnenie AMP SuperSeal
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 1200-2116-C4FA06
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Max. tlak preťaženia [bar]48.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]700 psig
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialSn
Pomerné meranie [V] [Max]4.500 V
Pomerné meranie [V] [Min]0.500 V
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenie1,5 SERIES
Štandardné tlakové pripojenieISO 6149-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]640.0 bar
Tlak prasknutia [psig]9200 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]15.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]217.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuMBS 1200
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia12 x 1.5
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.066 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.062 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk