Tlakový snímač (vysielač), MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 1 |
| + napájanie | Pin (kolík) 3 |
| Čas odozvy max. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Round Packard Metri-Pack |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 063G4609 |
| Impulzový otras | No |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 80.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psig] | 1160 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 30.00 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 8.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCE |
| Označenie CE | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 212 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Štandardné elektrické pripojenie | 150.2 SERIES |
| Štandardné tlakové pripojenie | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 125 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 257 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tlak prasknutia [bar] | 800.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 11600 psig |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 34.50 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 500.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | NPT |
| Typ výrobku | MBS 1200 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4-18 |
| Výstupný signál | Current |
| Výstupný signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupný signál [mA] [Min] | 4 mA |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.066 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.065 Kilogram |
| Objem | 0.1 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |