Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Tlakový snímač (vysielač), MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18, Kľúč špecifikácie: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýÁNO
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 4201-1411-A1AC04-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4
Max. tlak preťaženia [bar]15.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]218 psi
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Predajný text ATEXEx iA IIC T4 Ga
Preplachovacia membránaNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieANSI/ASME B1.20.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]2.50 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]36.25 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaNPT
Typ výrobkuMBS 4201
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia1/4-18
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.244 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.186 Kilogram
Objem0.411 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm