Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

060G7759

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– napájaniePin 2
+ napájaniePin 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieMale
Formát baleniaMulti pack
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNo
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 3350-1811-A0CD28-4
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-A0CD28-4
Max. tlak preťaženia [bar]36.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]522 psi
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuPressure transmitter
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 %
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuBlock adapter with flange
Preplachovacia membránaNo
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 %
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 %
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSensors
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieFemale
Tlakový rozsah [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.02 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaFlange
Typ výrobkuMBS 3350
Veľkosť elektrického pripojenia4 pin
Veľkosť tlakového pripojeniaPort Ø2.5
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.352 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.293 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255027966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm