Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.3 psi

060G7754

Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3300-1421-H3AB04-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– napájaniePin 2
+ napájaniePin 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieMale and Female
Formát baleniaMulti pack
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNo
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 3300-1421-H3AB04-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3300-1421-H3AB04-0
Max. tlak preťaženia [bar]15.0 bar
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuPressure transmitter
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 %
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNo
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 %
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 %
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSensors
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieEN 837
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieMale
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]2.50 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]36.30 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 3300
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojeniaM20
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.198 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.177 Kilogram
Objem0.411 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255006374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm