Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Elektrické pripojenie: Kábel, Typ tlakového pripojenia: Príruba, Kľúč špecifikácie: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýModrý
+ napájanieČierny
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.550 m
Dĺžka kábla [palce]21.65 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 3350-1811-DDCD28-3
Komentáre k elektrickému pripojeniutienený pre námorníctvo
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Max. tlak preťaženia [bar]36.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]522 psi
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
PoznámkyIZOLÁCIA: PRIPOJENÁ KU KRYTU
Poznámky k tlakovému pripojeniuAdaptér bloku s prírubou
Špecifické vybavenie
Hodnota
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakový rozsah [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaPríruba
Typ výrobkuMBS 3350
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť tlakového pripojeniaPort Ø2.5
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.349 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm