Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Elektrické pripojenie: Elektrické pripojenie Bayonet, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 14 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieElektrické pripojenie Bayonet
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Komentáre k elektrickému pripojeniuA3-3,1-AU Ø31- Zelená
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Max. tlak preťaženia [psi]21755 psi
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Poznámky k tlakovému pripojeniuOsobitný vysoký tlak
Preplachovacia membránaNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieISO 15170
Štandardné tlakové pripojenieISO 6149-2
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]32.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]552.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8000.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuMBS 3350
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia3 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia14 x 1.5
Vysoká úroveň zacvakávania98.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.135 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.127 Kilogram
Objem0.264 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm