Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1612

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 3300-1611-A6GB08-2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 3300-1611-A6GB08-2
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBS3100 MARINE
Max. tlak preťaženia [bar]8.0 bar
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]4.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]58.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 3300
V rozsahu WEEENo
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť tlakového pripojenia1/2
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.204 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.185 Kilogram
Objem0.395 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423136278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm