Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Tlakový snímač (vysielač), MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 1650-2011-A0GB04

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 1650-2011-A0GB04
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]125 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]257 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Max. tlak preťaženia [bar]30.0 bar
Max. tlak preťaženia [psig]435 psig
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]8.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pin surface materialSn
Poznámky k tlakovému pripojeniuA
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-E
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tlak prasknutia [bar]400.0 bar
Tlak prasknutia [psig]5800 psig
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 1650
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.072 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.064 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk