Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 3
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 2
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12 x 1
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 3250-343B-E3GB04-1
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3250-343B-E3GB04-1
Max. tlak preťaženia [bar]1500.0 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]15.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania0.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieIEC 61076-2-101
Štandardné tlakové pripojenieDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]250.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3625.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 3250
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Vysoká úroveň zacvakávania11.50
Výstupný signálVoltage
Výstupný signál [V] [max.]10.1000 V
Výstupný signál [V] [min.]0.1000 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.143 Kilogram
Objem0.253 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm