Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G 1/4 EN 837

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6582

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: MBS 3200-1812-A1AB04-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Cable length (EF000536)0
Čas odozvy max. [ms]4 ms
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleniaMulti balenie
Height (EF000040)55
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 3200-1812-A1AB04-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]100 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3200-1812-A1AB04-0
Max. overpressure (EF022533)36.0
Max. tlak preťaženia [bar]36.0 bar
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-6.00
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania0.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Output signal (EF000506)Other
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Readable (EF024476)FALSE
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieEN 837
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]125 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]257 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 3200
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia1/4
Vysoká úroveň zacvakávania5.75
Výstupný signálVoltage
Výstupný signál [V] [max.]5.0000 V
Výstupný signál [V] [min.]0.0000 V
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.154 Kilogram
Objem0.424 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428986809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm