Danfoss logo
MBS 2050, Pressure transmitter, Deutsch, 4 pin flying leads, 9/16-18 UNF

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G5823

Elektrické pripojenie: Deutsch, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 9/16-18, Kľúč špecifikácie: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 3
+ napájaniePin (kolík) 2
+ výstupPin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieDeutsch
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 3050-2536-G7BD10-3
Komentáre k elektrickému pripojeniuPrívod
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-G7BD10-3
Max. tlak preťaženia [bar]210.0 bar
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Poznámky130 MM/PIN (KOLÍK): POZLÁTENÝ.
Špecifické vybavenie
Hodnota
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné tlakové pripojenieISO 11926
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]35.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]507.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuMBS 3050
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia9/16-18
Vysoká úroveň zacvakávania98.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.161 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.143 Kilogram
Objem0.424 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423284566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm