Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

Tlakový snímač (vysielač), XSK, -0.5 bar - 7 bar

061H5079

Elektrické pripojenie: Molex, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: XSK-AC07I-U188
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Prevodníky tlaku, Tlakové prevodníky

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 3
+ napájaniePin (kolík) 1
ChladiváR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieMolex
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt061H5099
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kľúč špecifikácieXSK-AC07I-U188
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDeleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100
Max. tlak preťaženia [bar]11.0 bar
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]28.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.50 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Poznámky k tlakovému pripojeniuS vypínačom Schrader
Presnosť, max. +/- FS [%]3.00 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dokumentácia názov výrobkuXSK Series
Štandardné tlakové pripojenieASME B1.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]70 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakové pripojenie HEX [mm]14.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]7.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-0.50 bar
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuXSK
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.056 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.055 Kilogram
Objem0.185 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm