Tlakový snímač (vysielač), NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4, Kľúč špecifikácie: NSK-BE015D-U009
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Prevodníky tlaku, Tlakové prevodníky
061H5507
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 3 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| + výstup | Pin (kolík) 2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Round Packard Metri-Pack |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Klasifikácia IP krytia | IP66 |
| Kľúč špecifikácie | NSK-BE015D-U009 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 38.5 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranie [V] [Max] | 4.500 V |
| Pomerné meranie [V] [Min] | 0.500 V |
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Gauge (relative) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | NSK Series |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 135 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 15.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | NSK |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.048 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.232 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |