Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Tlakový snímač (vysielač), NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Elektrické pripojenie: Round Packard Metri-Pack, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: NSK-BE035I-U009
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Tlakové prevodníky, Prevodníky tlaku, Tlakové prevodníky

Odporúčaná výmena: 075G4106

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 3
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieRound Packard Metri-Pack
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt061H5153
Iná dokumentácia RoHSSaudi Arabia RoHS
Klasifikácia IP krytiaIP66
Kľúč špecifikácieNSK-BE035I-U009
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Material DescriptionDel - Sensor NSK BE035I-U009 I/20
Max. tlak preťaženia [bar]38.5 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pomerné meranie [V] [Max]4.500 V
Pomerné meranie [V] [Min]0.500 V
Poznámky k tlakovému pripojeniuS vypínačom Schrader
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP dokumentácia názov výrobkuNSK Series
Štandardné tlakové pripojenieASME B1.1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]135 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamica
Tlakové pripojenie HEX [mm]14.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]35.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaUNF
Typ výrobkuNSK
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť tlakového pripojenia7/16-20
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.067 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.066 Kilogram
Objem0.537 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm