Tlakový snímač (vysielač), AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Elektrické pripojenie: Tesnenie AMP Econo, séria J, Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2-20, Kľúč špecifikácie: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| + výstup | Pin (kolík) 3 |
| Čas odozvy max. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Tesnenie AMP Econo, séria J |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kľúč špecifikácie | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Integrovaný |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 797 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nízka úroveň zacvakávania | 4.00 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranie [V] [Max] | 4.500 V |
| Pomerné meranie [V] [Min] | 0.500 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Preplachovacia membrána | Nie |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Sealed gauge |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AKS/MBS |
| Štandard schvaľovania | 6967179E227388E31024 |
| Štandardné tlakové pripojenie | ASME B1.1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 34.48 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 500.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | AKS 32R |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 3 kolíky |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 1/2-20 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 99.00 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.136 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.124 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5715255097778 |