Tlakový snímač (vysielač), AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G6547
Typ tlakového pripojenia: UNF, Veľkosť tlakového pripojenia: 7/16-20, Kľúč špecifikácie: AKS 32R-2036-A1BF08-0
060G6547
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| – spoločný | Pin (kolík) 2 |
| + napájanie | Pin (kolík) 1 |
| + výstup | Pin (kolík) 3 |
| Čas odozvy max. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | Angular connector |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec a samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Impulzový otras | No |
| Iskrovo bezpečný | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | AKS 32R-2036-A1BF08-0 |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] | 40 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar |
| Max. tlak preťaženia [bar] | 33.0 bar |
| Max. tlak preťaženia [psi] | 479 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 14 pc |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 5.50 V |
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 4.50 V |
| Nast. nulového bodu a rozsahu | Nie |
| Názov výrobku | Tlakový snímač (vysielač) |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nízka úroveň zacvakávania | 4.00 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Označenie CE | Yes |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | Kalíškový spoj 1/4 palca s ventilovým vypínačom |
| Preplachovacia membrána | Nie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Presnosť, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Presnosť, typicky +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Referencia jednotky tlaku | Sealed gauge |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AKS/MBS |
| Štandard schvaľovania | 6967179E227388E31024 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Štandardné tlakové pripojenie | ISO 8434-1 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 85 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Tlakové pripojenie HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tlakový rozsah [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ tlakového pripojenia | UNF |
| Typ výrobku | AKS 32R |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 9 |
| Veľkosť tlakového pripojenia | 7/16-20 |
| Vysoká úroveň zacvakávania | 98.00 |
| Výstupný signál | Ratio metric |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.15 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.125 Kilogram |
| Objem | 0.393 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |