Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Tlakový snímač (vysielač), AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Typ tlakového pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Kľúč špecifikácie: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieAKS 32R-2226-A1EB08-0
Komentáre k elektrickému pripojeniuA3-3,1-Au
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-30 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]104 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Max. tlak preťaženia [bar]33.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]479 psi
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Preplachovacia membránaNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuAbsolute
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandard schvaľovania6967179E227388E31024
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieŽIADNY
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec/Samica
Tlakový rozsah [bar] [max.]16.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]232.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuAKS 32R
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia3/8
Vysoká úroveň zacvakávania98.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.164 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.148 Kilogram
Objem0.416 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm