Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Tlakový snímač (vysielač), AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Kľúč špecifikácie: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
+ výstupPin (kolík) 3
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasYes
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieAKS 2050-P136-A0AB06-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]40 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]-30 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]104 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]-22 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN
Max. tlak preťaženia [bar]594.0 bar
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]5.50 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]4.50 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nízka úroveň zacvakávania4.00
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Max]90.0 % RH
Pomerné meranievstupného napätia[%] [Min]10.0 % RH
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuSealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandard schvaľovaniaE227388E31024
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieEN 837
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakový rozsah [bar] [max.]99.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]1435.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuAKS 2050
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť tlakového pripojenia3/8
Vysoká úroveň zacvakávania98.00
Výstupný signálRatio metric

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.152 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.135 Kilogram
Objem0.255 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm